FC-102P55KT4E55H1XGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9350

Frequentieomvormers
FC-102P55KT4E55H1XGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P55K) 55 KW / 75 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Netschakelaar
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: C1
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-102P55KT4E55H1XGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 44.7 kg
Netto gewicht 44.4 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427383647

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nominaal vermogen P55K (P55K) 55 KW / 75 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E55 IP55 / Type 12
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie 1 Netschakelaar
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte C1 C1
Product catalogus GLBL Wereldwijd (Standard)
Typecode deel 1 FC-102P55KT4E55H1XGC
Typecode deel 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 55
Hoogte (mm) 685,0
Breedte zonder C optie (mm) 308,0
Diepte (mm) 311,0
Diepte met AB optie (mm) 311,0
kVA 73.4
Max. vermogensverlies NO [W] 1083
Max. vermogensverlies NO [W] 1083
Continustroom (I nom) (NO)[A] 106
Intermitt stroom (NO) [A] 117
Continustroom (I nom) (NO)[A] 105
Intermitt stroom (NO) [A] 116
Berekend brutogewicht [kg] 42.3
Berekend nettogewicht [kg] 42
Installatie van orderregel B901
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-102P55KT4E55H1XGC
Modelcode02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality