FC-102P30KT4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131H4019

FC-102P30KT4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Frequentieomvormers
FC-102P30KT4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P30K) 30 KW / 40 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B4
Geen C1-optie, Geen D-optie
PROFIBUS DP MCA 101, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-102P30KT4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 21.78 kg
Netto gewicht 20.71 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427543393

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nominaal vermogen P30K (P30K) 30 KW / 40 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie A0 PROFIBUS DP MCA 101
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte B4 B4
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-102P30KT4E20H1XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 30
Hoogte (mm) 520,0
Breedte zonder C optie (mm) 230,0
Diepte (mm) 242,0
Diepte met AB optie (mm) 242,0
kVA 42.3
Max. vermogensverlies NO [W] 698
Max. vermogensverlies NO [W] 698
Continustroom (I nom) (NO)[A] 61
Intermitt stroom (NO) [A] 67.1
Continustroom (I nom) (NO)[A] 52
Intermitt stroom (NO) [A] 57.2
Berekend brutogewicht [kg] 20.8
Berekend nettogewicht [kg] 20.5
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-102P30KT4E20H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality