131H4596
Frequentieomvormers
FC-102P22KT4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P22K) 22 KW / 30 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B4
Geen C1-optie, Geen D-optie
PROFIBUS DP MCA 101, Geen B-optie
Andere opties volgens modelcode
De VLT® HVAC Drive is specifiek ontworpen voor ventilatie-, verwarmings- en koeltoepassingen. Met een uitgebreide reeks krachtige standaard en optionele functies biedt deze frequentieregelaar de laagste totale exploitatiekosten.