FC-102P18KT4E55H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L2927

Frequentieomvormers
FC-102P18KT4E55H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P18K) 18,5 KW / 25 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasse A1/B (C1)
Veilige stop
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B1
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-102P18KT4E55H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 23.3 kg
Netto gewicht 23 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427737426

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nominaal vermogen P18K (P18K) 18,5 KW / 25 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E55 IP55 / Type 12
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop T Veilige stop
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte B1 B1
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-102P18KT4E55H1TGC
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 18.5
Hoogte (mm) 480,0
Breedte zonder C optie (mm) 242,0
Diepte (mm) 260,0
Diepte met AB optie (mm) 260,0
kVA 26
Max. vermogensverlies NO [W] 465
Max. vermogensverlies NO [W] 465
Continustroom (I nom) (NO)[A] 37.5
Intermitt stroom (NO) [A] 41.2
Continustroom (I nom) (NO)[A] 34
Intermitt stroom (NO) [A] 37.4
Berekend brutogewicht [kg] 22.4
Berekend nettogewicht [kg] 22.1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-102P18KT4E55H1TGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality