FC-102P11KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXB2CXXXXDX

131Z7943

Frequentieomvormers
FC-102P11KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXB2CXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 KW / 15 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Veilige stop
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B3
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, MCB-112 PTC Therm. Card
ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Exdb Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-102P11KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXB2CXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 12.3 kg
Netto gewicht 11.33 kg
Volume 57.75 l
EAN 5710107376308

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nominaal vermogen P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop T Veilige stop
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie B2 MCB-112 PTC Therm. Card
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte B3 B3
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-102P11KT4E20H1TGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXB2CXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 11
Hoogte (mm) 399,0
Breedte zonder C optie (mm) 165,0
Breedte met twee C-opties [mm] 225,0
Diepte (mm) 249,0
Diepte met AB optie (mm) 262,0
kVA 16.6
Max. vermogensverlies NO [W] 278
Max. vermogensverlies NO [W] 278
Continustroom (I nom) (NO)[A] 24
Intermitt stroom (NO) [A] 26.4
Continustroom (I nom) (NO)[A] 21
Intermitt stroom (NO) [A] 23.1
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex
ATEX Marking 2 db Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Berekend brutogewicht [kg] 12
Berekend nettogewicht [kg] 11.7
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-102P11KT4E20H1TGX
Modelcode 02 XXXSXXXXAXB2CXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality