134F0384
Frequentieomvormers
FC-102N132T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(N132) 132 KW / 200 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A1 (C2)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: D3H
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie
Andere opties volgens modelcode
De VLT® HVAC Drive is specifiek ontworpen voor ventilatie-, verwarmings- en koeltoepassingen. Met een uitgebreide reeks krachtige standaard en optionele functies biedt deze frequentieregelaar de laagste totale exploitatiekosten.