Toont 3 product (en)
IC2-30FA1N02-02A2E20F0-000060915
iC2-Micro,Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA1N02-02A2E20F0-000060915
1~,200-240 V AC
2.2 A,0.37 kW/0.50 HP,
IP 20/open type
C1,No integrated brake chopper,
Frame: MA01c
Andere opties volgens modelcode
IC2-30FA1N02-04A2E20F0-000060916
iC2-Micro,Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA1N02-04A2E20F0-000060916
1~,200-240 V AC
4.2 A,0.75 kW/1 HP,
IP 20/open type
C1,No integrated brake chopper,
Frame: MA01c
Andere opties volgens modelcode
IC2-30FA3N04-01A2E20F2-000060932
iC2-Micro,Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA3N04-01A2E20F2-000060932
3~,380-480 V AC
1.2 A,0.37 kW/0.50 HP,
IP 20/open type
C2,No integrated brake chopper,
Frame: MA01a
Andere opties volgens modelcode