Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 76 producto(s)
MCC102A40KTME00B
MCC102 DV / DT FILTER 200-690V 44A IP00
Degree of protection: IP00
Nominal power (200 - 240V): 7.5 kW
Nominal power (380 - 440V): 22 kW
Nominal power (441 - 500V): 22 kW
Nominal power (525 - 550V): 18.5 kW
Nominal power (551 - 690V): 22 kW
Max. Continuous rated current: 44 A
Max. Output frequency: 50 Hz
Max. Power loss: 37 W
Dimensions HxWxD: 295 (370) * x 115 x 170 mm
Weight: 4.6 kg
Controlador de capacidad, AK-PC 651A
Función: 1 aspiración y 1 condensador, Digital inputs (DI): 22, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24 - 230, Tipo de comunicación: MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 8
Spare part for APP 21-46, APP 46; APP 22; APP 26; APP 30; APP 21; APP 38; APP 24
Pressure sensor kit for APP 21-46
Spare part for APP W HC 15-30; Spare part for APP 11-13; Spare part for APP 16-19 +22, APP 11; APP 13; APP 22; APP W HC 24; APP W HC 15; APP W HC 21; APP 19; APP 16; APP 21; APP W HC 30
Spider Kit Softex 48/60 98 shore red. IEC 225. (5 pcs.)