7DP-003152-000118436

137L0856

NXP00315-A2H1SSV-A1000000E9
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 31 amp.,IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 05
B Slot: Sin opción

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP00315-A2H1SSV-A1000000E9

Detalles del producto

Peso bruto 9.1 kg
Peso neto 8.1 kg
Volumen 0 l
EAN 5715253478784

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Corriente 0031 31 amp.
Teclado de control A Pantalla alfanumérica
Alojamiento 2 IP21/NEMA1
Niveles de emisiones EMC H CEI61800-3
Chopper de frenado 1 Chopper de frenado integrado
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta V- Con. directa c/tar. barnizadas
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLC Placa condu. pulgadas (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B 00 Sin opción
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E E9 OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida de uso
Prefer. de idioma para docum. +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +A000 No Special Application
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro de motor por defecto +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Homologación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR05 Bastidor 05
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-003152
Código descriptivo parte 2 -000118436
Texto de venta FR0500315-2H
Código de modelo 01 NXP00315-A2H1SSV-
Código de modelo 02 A1000000E9
Peso neto calculado [kg] 8.1
Peso bruto calculado [kg] 9.1
Motor Power Low Overload [kW] 15
Motor Power High Overload [kW] 11
Dimensions WxHxD [mm] 144X417X214
Intensidad nominal (NO) [A] 31
Intensidad nominal (HO) [A] 23
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DP-003152
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality