7DP-026155-000118426

137L0837

NXP02615-G5T1SSG-A1A300E900+FL25+APFIFF20+LS60+GSSE+DPAP+DLES+GNKC+GNUA
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 261 amp.,IP54/NEMA12
Panel gráfico
CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Sin opción
D Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
E Slot: Sin opción
Manual: Español
Bastidor 09
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP02615-G5T1SSG-A1A300E900+FL25+APFIFF20+LS60+GSSE+DPAP+DLES+GNKC+GNUA

Detalles del producto

Peso bruto 147 kg
Peso neto 146 kg
Volumen 0 l
EAN 5715253478593

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Corriente 0261 261 amp.
Teclado de control G Panel gráfico
Alojamiento 5 IP54/NEMA12
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 1 Chopper de frenado integrado
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSSE Embalaje para conten. marítimo
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLC Placa condu. pulgadas (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D E9 OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL25 Id. fir.: US,FR,ES,DT,América
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Prefer. de idioma para docum. +DLES Español
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +APFIFF20 Crane Control appl NXP,NXI
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro de motor por defecto +LS60 Frec. motor por defecto: 60 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Homologación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GNKC Sin aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GNUA Sin aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR09 Bastidor 09
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-026155
Código descriptivo parte 2 -000118426
Texto de venta FR0902615-5T
Código de modelo 01 NXP02615-G5T1SSG-
Código de modelo 02 A1A300E900
Código de modelo 03 +FL25
Código de modelo 04 +APFIFF20+LS60+GSSE
Código de modelo 05 +DPAP+DLES
Código de modelo 06 +GNKC+GNUA
Peso neto calculado [kg] 146
Peso bruto calculado [kg] 147
Motor Power Low Overload [kW] 132
Motor Power High Overload [kW] 110
Dimensions WxHxD [mm] 480X1150X362
Intensidad nominal (NO) [A] 261
Intensidad nominal (HO) [A] 205
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DP-026155
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality