132H2164
Convertidores de Frecuencia
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N630)630 KW / 900 HP Specific Ratings: 500kW@525-550V, 650HP@575V, 630kW@690V
3x 525-690VIP20
RFI A2; f.armónicos
Parada Segura
Con display gráfico
Tarjetas barnizadas Fusibles
Software estándar
No incluida Módulo I/O
Opción C1 no incluida Opción D no incluida
Tamaño Chasis: E3H
Otras opciones según código de modelo
Independientemente de si quiere utilizar compresores, bombas oventiladores, el VLT® Refrigeration Drive FC 103 le da la oportunidad deahorrar energía y prolongar la vida útil de sus componentes.