FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2006

Frekvensomformere
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
400 KW / 550 HP
Trefaset 380 - 480 VACIP54 / m. terminalafskærm.
EMC filter klasse C3 (Se info)
Sikker standsning STO
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3 Indgangsafbryder og sikringer
Seneste SW version
Ingen fieldbus option Ingen I/O option
Ingen C1 option Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: E1H
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typbezeichnung: FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Peso bruto 291 Kilogram
Peso neto 251 Kilogram
EAN 5714853307296

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating N400 (N400) 400 KW / 550 HP
Fases T 3x
Tensión de Red 4 380-480V
Protección E5M IP54/NEMA12 con lámina protect
Filtro RFI H2 RFI A2; f.armónicos
Freno - Parada Segura T Parada Segura
Display LCP G Con display gráfico
Barnizado PCB C Tarjetas barnizadas
Opciones de Red 3 Interruptor de línea + fusible
Adaptación A X Entrada de cables estándar
Adaptación B Q Acceso al disipador
Versión software SXXX Software estándar
Paquete de Idioma Software X Idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
C0 Option MCO CX Opción C0 No incluida
C1 Option X Opción C1 no incluida
Opción software C XX Software estándar
Opción D DX Opción D no incluida
Tamaño Chasis E1H E1H
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-103N400T4E5MH2TGC
Código descriptivo parte 2 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 400 400
Altura [mm] 2000,0 2000,0
Anchura sin opciones C [mm] 600,0 600,0
Profundidad [mm] 510,0 510,0
Profund. con opción A/B [mm] 510,0 510,0
kVA 516 516
Pérdidas de potencia NO [W] 8036 8036
Pérdidas de potencia NO [W] 6933 6933
Intensidad nominal (NO) [A] 745 745
Intensidad intermit. (NO) [A] 820 820
Intensidad nominal (NO) [A] 678 678
Intensidad intermit. (NO) [A] 746 746
Calculated Gross Weight [kg] 295.3
Calculated Net Weight [kg] 295
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-103N400T4E5MH2TGC
Código de modelo 02 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality