Válvula solenoide, EVR 22, Soldar, ODF, 1 3/8 in, Función: NO

032L3268

Material del cuerpo: Latón, Valor Kv [m³/h]: 6.000, Formato de empaquetado: Multipack

Detalles del producto

Peso bruto 1.725 Kilogram
Peso neto 1.175 Kilogram
Volumen 4.994 Liter
EAN 5702428952651

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 4 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Designación de tipo Válvula solenoide, para soldar
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Funcionamiento de la válvula DIAFRAGMA SERVO
Función NO
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Material del cuerpo Latón
MaxOPD[bar] 10 W CA 21 bar
MaxOPD[bar] 20 W CC 21 bar
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX 21 bar
MaxOPD[psi] 10 W CA 305 psi
MaxOPD[psi] 20 W CC 305 psi
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX 305 psi
N.° de expediente SCIP 95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EVR 10-22
Nombre del programa de piezas EVR
ODP mín. [bar] 0.03 bar
Opción de funcionamiento manual No
OPD mín. [psi] 0.44 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 45.2 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 655 psig
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R1234ze(E)
R125
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
Refrigerantes homologados por UL R125
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R600
R600a
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm] 24 mm
Tamaño entrada [in] 1 3/8 in
Tamaño salida [in] 1 3/8 in
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVR 22
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 6.9 gal/min
Valor Kv [m³/h] 6 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality