Convertidor de Frecuencia (Baja Tensión)
Convertidor de Frecuencia (Baja Tensión)

VACON® NXP Air Cooled

VACON® NXP está diseñado para una gran variedad de aplicaciones industriales exigentes, con convertidores para sistemas y gamas de potencia más altas.

Detalles del producto

Clase de protección IP IP54
IP21
IP00
Clase de protección IP (Tipo UL) Type 1
Type 12
Clasificación de sobrecarga (%) 10%
50%
Fieldbus PROFIBUS DP
DeviceNet
Modbus RTU
CANopen
Modbus TCP
PROFINET IO
EtherNet/IP
EtherCAT
Filtro RFI C2
C3
Gama de potencias para sistemas trifásicos; 208-240 V [kW] 0.55-90
Gama de potencias para sistemas trifásicos; 380-500 V (kW) 1.5-1500
Gama de potencias para sistemas trifásicos; 525-690 V [kW] 2.2-2000
Opciones de seguridad STO
SS1
ATEX Thermistor input
Tipo Convertidor de Frecuencia (Baja Tensión)

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios