Convertidor de Frecuencia (Baja Tensión)
Convertidor de Frecuencia (Baja Tensión)

VACON® NXP Liquid Cooled

VACON® NXP Liquid Cooled es ideal para aplicaciones donde la calidad del aire es un aspecto fundamental, el espacio es limitado y se necesita una transferencia de calor eficaz.

Detalles del producto

Clase de protección IP IP00
Clasificación de sobrecarga (%) 10%
50%
Fieldbus PROFIBUS DP
DeviceNet
Modbus RTU
CANopen
Modbus TCP
PROFINET IO
EtherNet/IP
EtherCAT
Filtro RFI C2
C3
Gama de potencias para sistemas trifásicos; 380-500 V (kW) 7.5-4140
Gama de potencias para sistemas trifásicos; 525-690 V [kW] 110-5300
Opciones de seguridad STO
SS1
ATEX Thermistor input
Tipo Convertidor de Frecuencia (Baja Tensión)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality