Convertidor de Frecuencia (Baja Tensión)
Convertidor de Frecuencia (Baja Tensión)

VACON® NXP Grid Converter

VACON® NXP Grid Converter garantiza una red fiable en aplicaciones de gestión de energía y almacenamiento de energía.

Detalles del producto

Clase de protección IP IP21
IP00
IP54
Clase de protección IP (Tipo UL) Type 1
Type 12
Clasificación de sobrecarga (%) 10%
50%
Fieldbus PROFIBUS DP
DeviceNet
Modbus RTU
CANopen
Modbus TCP
PROFINET IO
EtherNet/IP
EtherCAT
Gama de potencias para sistemas trifásicos; 380-500 V (kW) 180-1100
Gama de potencias para sistemas trifásicos; 525-690 V [kW] 2.2-2000
Tipo Convertidor de Frecuencia (Baja Tensión)

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios