Motorreductores
Motorreductores
Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.
Customer Service Center

VLT® OneGearDrive es una combinación muy eficiente de un motor de magnetización permanente y un engranaje cónico optimizado, alimentada por un convertidor VLT® centralizado o descentralizado, que contribuye de forma significativa al ahorro, tanto en el fu

Detalles del producto

Clase de protección IP IP67
IP67/IP69K
Gama de potencias para sistemas trifásicos; 380-480 V (kW) 0.75-2.2
Otras características Motor size max 2.2.kW
Tipo Motorreductores

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios