Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 171 producto(s)
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3-000079260
Filtro LCL para Módulos de sistema
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3
Aire forzado
380-500 V CA, 816 A
Protección térmica AuxBus
IP00 / TIPO ABIERTO
Filtro LCL refr. aire AFE11
Otras opciones según código de modelo
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3-000080387
Filtro LCL para Módulos de sistema
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Aire forzado
380-500 V CA, 514 A
Protección térmica AuxBus
Canal refrig. IP54/UL TIPO 12
Filtro LCL refr. aire. AFE10
Otras opciones según código de modelo
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3-000080813
Filtro LCL para Módulos de sistema
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3
Aire forzado
380-500 V CA, 514 A
Protección térmica AuxBus
IP00 / TIPO ABIERTO
Filtro LCL refr. aire. AFE10
Otras opciones según código de modelo
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4-000078860
Filtro LCL para Módulos de sistema
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4
Aire forzado
380-500 V CA, 816 A
Protección térmica AuxBus
IP00 / TIPO ABIERTO
Filtro LCL refr. aire AFE11
Otras opciones según código de modelo
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4-000086981
Filtro LCL para Módulos de sistema
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4
Aire forzado
380-500 V CA, 816 A
Protección térmica AuxBus
Canal refrig. IP54/UL TIPO 12
Filtro LCL refr. aire AFE11
Otras opciones según código de modelo
OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3-000079061
Filtro LC para Módulos de sistema
OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
refrigeración líquida
525-690 V CA, 380 A
Protección térmica AuxBus
IP00 / TIPO ABIERTO
Filtro LC refr. líq. AM10L
Otras opciones según código de modelo
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3-000083491
Filtro LCL para Módulos de sistema
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3
Aire forzado
380-500 V CA, 816 A
Protección térmica AuxBus
Canal refrig. IP54/UL TIPO 12
Filtro LCL refr. aire AFE11
Otras opciones según código de modelo
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4-000079059
Filtro LCL para Módulos de sistema
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
Aire forzado
380-500 V CA, 514 A
Protección térmica AuxBus
IP00 / TIPO ABIERTO
Filtro LCL refr. aire. AFE10
Otras opciones según código de modelo
OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4-000083468
Filtro L para Módulos de sistema
OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20
refrigeración líquida
525-690 V CA, 1640 A
Protección térmica AuxBus
IP00 / TIPO ABIERTO
Filtro L refr. líq. 2 × AM12L
Otras opciones según código de modelo
OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3-000101012
Filtro LC para Módulos de sistema
OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
refrigeración líquida
525-690 V CA, 760 A
Protección térmica AuxBus
IP00 / TIPO ABIERTO
Filtro LC refr. líq. AM12L
Otras opciones según código de modelo
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F4-000110849
Filtro LCL para Módulos de sistema
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F4
Aire forzado
380-500 V CA, 514 A
Protección térmica AuxBus
Canal refrig. IP54/UL TIPO 12
Filtro LCL refr. aire. AFE10
Otras opciones según código de modelo
OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4-000118070
Filtro de modo común for Módulos de sistema
OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4
Refrig. por aire, forzada
380-500 V CA, 590 A
Protección térmica AuxBus
IP00 / TIPO ABIERTO
CM Núcleo tipo 10 anillo núm.3
Otras opciones según código de modelo
OFXC1-M-AF-05-880A-A1-E00-F4-000118077
Filtro de modo común for Módulos de sistema
OFXC1-M-AF-05-880A-A1-E00-F4
Refrig. por aire, forzada
380-500 V CA, 880 A
Protección térmica AuxBus
IP00 / TIPO ABIERTO
CM Núcleo tipo 10 anillo núm.5
Otras opciones según código de modelo
OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4-000120688
Filtro dU/dt for Módulos de sistema
OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
aire forzado
380-690 V CA, 590 A
Protección T_switch y AuxBus
IP00 / TIPO ABIERTO
Filtro dU/dt IM10 refr. aire
Otras opciones según código de modelo
OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4-000119685
Filtro dU/dt for Módulos de sistema
OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4
aire forzado
380-500 V CA, 880 A
Protección T_switch y AuxBus
IP00 / TIPO ABIERTO
Filt. dU/dt IM11 refr. aire
Otras opciones según código de modelo
OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4-000119235
Filt. senoidal para SM OF7S1 for Módulos de sistema
OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+ANN1
Refrigerado por líquido
525-690 V CA, 800 A
Protección térmica AuxBus
IP00 / TIPO ABIERTO
Filt. senoidal IM12L ref. líq.
Otras opciones según código de modelo
OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F4-000119646
Filtro LC para Módulos de sistema
OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F4+ANN1+AONH
refrigeración líquida
525-690 V CA, 760 A
Protección térmica AuxBus
IP00 / TIPO ABIERTO
Filtro LC refr. líq. AM12L
Otras opciones según código de modelo
OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4-000083377
Filtro dU/dt for Módulos de sistema
OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4
refrigeración líquida
525-690 V CA, 820 A
Protección térmica AuxBus
IP00 / TIPO ABIERTO
Filtro du/dt para líq. IM12L
Otras opciones según código de modelo
OF7Z5-M-LC-07-400A-A1-E00-F4-000121597
Filtro L para Módulos de sistema
OF7Z5-M-LC-07-400A-A1-E00-F4+ANN1+AONH
refrigeración líquida
525-690 V CA, 400 A
Protección térmica AuxBus
IP00 / TIPO ABIERTO
Filtro L refr. líq AM10L
Otras opciones según código de modelo
OF7Z5-M-LC-07-400A-A1-E00-F4-000121598
Filtro L para Módulos de sistema
OF7Z5-M-LC-07-400A-A1-E00-F4+ANNC+AONH
refrigeración líquida
525-690 V CA, 400 A
Protección térmica AuxBus
IP00 / TIPO ABIERTO
Filtro L refr. líq AM10L
Otras opciones según código de modelo