OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4+ANN1+AONH

137L2535

Filtro dU/dt for Módulos de sistema
OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4
refrigeración líquida
525-690VCA, 820A
Protección térmica AuxBus
IP00/TIPO ABIERTO
Filtro du/dt para líq. IM12L
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4+ANN1+AONH
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 175 Kilogram
Peso neto 155 Kilogram
EAN 5715253496061

 

Vista de producto (switch) GLBL Global (estándar)
Serie de productos OF7U1 Filtro dU/dt
Objetivo del producto -M Módulos de sistema
Método de refrigeración -LC refrigeración líquida
Clase de tensión -07 525-690VCA
Intensidad nominal -820A 820A
Protección térmica -A1 Protección térmica AuxBus
Clase de protección -E00 IP00/TIPO ABIERTO
Categoría EMC -F4 Conformidad con C4
Conector de refrigerante +ANN1 Conector a presión
Tubos flexibles de refrig. +AONH Sin tubo flexible
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Embalaje de transporte +TACB Embalaje en caja de cartón
Tipo de bastidor DU12L Filtro du/dt para líq. IM12L
Código de ventas parte 1 OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4 OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4
Código de ventas parte 2 +ANN1+AONH +ANN1+AONH
Código descriptivo parte 1 OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4
Código descriptivo parte 2 -000083377
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Recommended Plant ERR01 ERR01
Calculated Gross Weight [kg] 175
Calculated Net Weight [kg] 155
Código de modelo 01 OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4
Código de modelo 02 +ANN1+AONH
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Tensión de entrada 3x0-690VAC 3x0-690VAC
Frecuencia de conmutación 2 KHZ 2 KHZ
Frecuencia máxima 70 HZ 70 HZ
Grado de protección IP00/OPEN TYPE IP00/OPEN TYPE
Temperatura de almacenamiento -40...+70C -40...+70C
Carga nominal temp. líquido -10...+45C -10...+45C
Tipo de refrigeración Liquid Cooled Liquid Cooled
Circ. accionam., caudal nom. 13,8L/MIN 13,8L/MIN
Anchura unidad principal 235MM 235MM
Profundidad unidad principal 495,5MM 495,5MM
Altura unidad principal 669MM 669MM
Options ACPWO Power options

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality