OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
137L0739
Filtro dU/dt for Módulos de sistema
OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
aire forzado
380-690VCA, 590A
Protección T_switch y AuxBus
IP00/TIPO ABIERTO
Filtro dU/dt IM10 refr. aire
Otras opciones según código de modelo
Código de modelo:
OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
El filtro dU/dt reduce la sobremodulación de tensión y, por lo tanto, la
tensión de aislamiento del motor. Este efecto protege y prolonga la vida
útil del motor, especialmente en instalaciones con cables de motor
largos y/o tensiones de red superiores. Compatible con convertidores
iC7.