OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4

137L0800

Filtro dU/dt for Módulos de sistema
OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4
aire forzado
380-500VCA, 880A
Protección T_switch y AuxBus
IP00/TIPO ABIERTO
Filt. dU/dt IM11 refr. aire
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 95 Kilogram
Peso neto 75 Kilogram
EAN 5715253478227

 

Vista de producto (switch) GLBL Global (estándar)
Serie de productos OF7U1 Filtro dU/dt
Objetivo del producto -M Módulos de sistema
Método de refrigeración -AF aire forzado
Clase de tensión -05 380-500VCA
Intensidad nominal -880A 880A
Protección térmica -TA Protección T_switch y AuxBus
Clase de protección -E00 IP00/TIPO ABIERTO
Categoría EMC -F4 Conformidad con C4
Conector de refrigerante +ANXX No relevante
Tubos flexibles de refrig. +AOXX No relevante
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Embalaje de transporte +TACB Embalaje en caja de cartón
Tipo de bastidor DU11 Filt. dU/dt IM11 refr. aire
Código de ventas parte 1 OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4 OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4
Código descriptivo parte 1 OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4
Código descriptivo parte 2 -000119685
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Recommended Plant ERR01 ERR01
Calculated Gross Weight [kg] 95
Calculated Net Weight [kg] 75
Código de modelo 01 OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Tensión de entrada 3x0-500VAC 3x0-500VAC
Frecuencia de conmutación 3 KHZ 3 KHZ
Frecuencia máxima 70 HZ 70 HZ
Grado de protección IP00/OPEN TYPE IP00/OPEN TYPE
Temperatura de almacenamiento -40...+70C -40...+70C
Tipo de refrigeración Air Cooled Air Cooled
Anchura unidad principal 228MM 228MM
Profundidad unidad principal 247MM 247MM
Altura unidad principal 454MM 454MM
Options ACPWO Power options

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality