OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+ANN1

137L1531

Filt. senoidal para SM OF7S1 for Módulos de sistema
OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+ANN1
Refrigerado por líquido
525-690VCA 800A
Protección térmica AuxBus
IP00/TIPO ABIERTO
Filt. senoidal IM12L ref. líq.
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4+ANN1
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 150 Kilogram
Peso neto 130 Kilogram
EAN 5715253485683

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Serie de productos OF7S1SM Filt. senoidal para SM OF7S1
Objetivo del producto -M Módulos de sistema
Método de refrigeración -LC Refrigerado por líquido
Clase de tensión -07 525-690VCA
Intensidad nominal -800A 800A
Protección térmica -A1 Protección térmica AuxBus
Tipo de protección -E00 IP00/TIPO ABIERTO
Categoría EMC -F4 Conformidad con C4
Conector de refrigerante +ANN1 Conector a presión
Tubos flexibles de refrig. +AONH Sin tubo flexible
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Embalaje de transporte +TACB Embalaje en caja de cartón
Tipo de bastidor SIN12L Filt. senoidal IM12L ref. líq.
Código de ventas parte 1 OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4 OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4
Código de ventas parte 2 +ANN1 +ANN1
Código descriptivo parte 1 OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4
Código descriptivo parte 2 -000119235
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Calculated Gross Weight [kg] 150
Calculated Net Weight [kg] 130
Código de modelo 01 OF7S1SM-M-LC-07-800A-A1-E00-F4
Código de modelo 02 +ANN1
Tipo de refrigeración Liquid Cooled Liquid Cooled
Profundidad unidad principal 433MM 433MM
Grado de protección IP00/OPEN TYPE IP00/OPEN TYPE
Circ. accionam., caudal nom. 11,0L/MIN 11,0L/MIN
Frecuencia máxima 70 HZ 70 HZ
Frecuencia de conmutación 8 KHZ 8 KHZ
Altura unidad principal 669MM 669MM
Carga nominal temp. líquido -10...+45C -10...+45C
Temperatura de almacenamiento -40...+70C -40...+70C
Tensión de entrada 3x525-690VAC 3x525-690VAC
Anchura unidad principal 235MM 235MM
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN US EAR99 EAR99
ECCN EU Y901 Y901
Options ACPWO Power options

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality