OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F4+ANN1+AONH

137L1860

Filtro LC para Módulos de sistema
OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F4+ANN1+AONH
refrigeración líquida
525-690VCA, 760A
Protección térmica AuxBus
IP00/TIPO ABIERTO
Filtro LC refr. líq. AM12L

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F4+ANN1+AONH
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 150 Kilogram
Peso neto 130 Kilogram
EAN 5715253489032

 

Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Serie de productos OF7Z1 Filtro LC
Objetivo del producto -M Módulos de sistema
Método de refrigeración -LC refrigeración líquida
Clase de tensión -07 525-690VCA
Intensidad nominal -760A 760A
Protección térmica -A1 Protección térmica AuxBus
Clase de protección -E00 IP00/TIPO ABIERTO
Categoría EMC -F4 Conformidad con C4
Conector de refrigerante +ANN1 Conector a presión
Tubos flexibles de refrig. +AONH Sin tubo flexible
Embalaje de transporte +TACB Embalaje en caja de cartón
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tamaño de bastidor LC12L Filtro LC refr. líq. AM12L
Código de ventas parte 1 OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F4 OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F4
Código de ventas parte 2 +ANN1+AONH +ANN1+AONH
Código descriptivo parte 1 OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F4
Código descriptivo parte 2 -000119646
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Código de modelo 01 OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F4
Código de modelo 02 +ANN1+AONH
Calculated Gross Weight [kg] 150
Calculated Net Weight [kg] 130
Planta desde línea de pedidos D801 D801
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Tensión de entrada 3x525-690VAC 3x525-690VAC
Frecuencia de entrada 50/60 Hz 50/60 Hz
Frecuencia de conmutación 8 KHZ 8 KHZ
Intens nominal cortocircuito SCCR: 100kA SCCR: 100kA
Grado de protección IP00/OPEN TYPE IP00/OPEN TYPE
Carga nominal temp. líquido -10...45C -10...45C
Temperatura de almacenamiento -40...+70C -40...+70C
Tipo de refrigeración Liquid Cooled Liquid Cooled
Anchura unidad principal 235MM 235MM
Profundidad unidad principal 433MM 433MM
Altura unidad principal 669MM 669MM
Options ACPWO Power options

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality