137L0627
Filtro de modo común for Módulos de sistema
OFXC1-M-AF-05-880A-A1-E00-F4
Refrig. por aire, forzada
380-500VCA, 880A
Protección térmica AuxBus
IP00/TIPO ABIERTO
CM Núcleo tipo 10 anillo núm.5
Otras opciones según código de modelo
Este filtro de modo común disminuye las corrientes de alta frecuencia
relacionadas con descargas eléctricas en las intensidades del motor.
Reduce o incluso elimina estas descargas eléctricas. Este efecto reduce
el desgaste de los cojinetes, lo que prolonga su vida útil, reduce los
costes de mantenimiento y aumenta el tiempo de actividad. Compatible con
convertidores iC7.