OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4

137L0625

Filtro de modo común for Módulos de sistema
OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4
Refrig. por aire, forzada
380-500VCA, 590A
Protección térmica AuxBus
IP00/TIPO ABIERTO
CM Núcleo tipo 10 anillo núm.3
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 5.8 Kilogram
Peso neto 5.3 Kilogram
EAN 5715253476445

 

Product view (switch) GLBL Global (Standard)
Serie de productos OFXC1 Filtro de modo común
Objetivo del producto -M Módulos de sistema
Método de refrigeración -AF Refrig. por aire, forzada
Clase de tensión -05 380-500VCA
Intensidad nominal -590A 590A
Protección térmica -A1 Protección térmica AuxBus
Clase de protección -E00 IP00/TIPO ABIERTO
Categoría EMC -F4 Conformidad con C4
Embalaje de transporte +TACB Embalaje en caja de cartón
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tamaño de bastidor CM1003 CM Núcleo tipo 10 anillo núm.3
Código de ventas parte 1 OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4 OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4
Prodview Catalog NO_VIEW NO VIEW
Código descriptivo parte 1 OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4
Código descriptivo parte 2 -000118070
Código de modelo 01 OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4
Calculated Gross Weight [kg] 5.8
Calculated Net Weight [kg] 5.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Tensión de entrada 3x0-500VAC 3x0-500VAC
Frecuencia de conmutación 3 KHZ 3 KHZ
Frecuencia máxima 70 HZ 70 HZ
Grado de protección IP00/OPEN TYPE IP00/OPEN TYPE
Temperatura de almacenamiento -40...+70C -40...+70C
Anchura unidad principal 229,9MM 229,9MM
Profundidad unidad principal 141,1MM 141,1MM
Altura unidad principal 141,5MM 141,5MM
Anchura del paquete 320MM 320MM
Profundidad del paquete 320MM 320MM
Altura del paquete 320MM 320MM
Options ACPWO Power options

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality