MCD61250BT5S3X00CV2

136Z4308

ARRANCADORES MAGNETICOS

MCD61250BT5S3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Con contactor bypass int.
MCD600_CURRENT_RATING_1250, (5) Trifásica 200-525 V CA
(S3) Tamaño de bastidor 3, (00) IP00
Control del voltaje: 110~120 V CA o 220~240 V CA
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: MCD61250BT5S3X00CV2

Detalles del producto

Peso bruto 65 kg
Peso neto 65 kg
Volume 204.92 l
EAN 5714853232765

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Product Group MCD Arrancadores suaves serie MCD
MCD Series 6 (6) Serie 600
Current Rating 1250 1250 A
Bypass B (B) Con contactor bypass int.
Fase T Trifásica
Mains Voltage 5 (5) Trifásica 200-525 V CA
Enclosure S3 (S3) Tamaño de bastidor 3
Performance X (X) Reservado
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 V CA o 220~240 V CA
Código descriptivo parte 1 MCD61250BT5S3X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Código de modelo 01 MCD61250BT5S3X00CV2
Peso bruto calculado [kg] 75
Peso neto calculado [kg] 65
Planta desde línea de pedidos B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality