MCD60527BT5S2X00CV2
MCD60527BT5S2X00CV2

136G7354

MCD60527BT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Con contactor bypass int.
(0527) 527 A, (5) Trifásica 200-525 V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: 110~120 V CA o 220~240 V CA
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: MCD60527BT5S2X00CV2

Detalles del producto

Peso bruto 20.3 kg
Peso neto 19 kg
Volume 59.4 l
EAN 5710108638290

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Product Group MCD Arrancadores suaves serie MCD
MCD Series 6 (6) Serie 600
Current Rating 0527 (0527) 527 A
Bypass B (B) Con contactor bypass int.
Fase T Trifásica
Mains Voltage 5 (5) Trifásica 200-525 V CA
Enclosure S2 (S2) Tamaño de bastidor 2
Performance X (X) Reservado
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 V CA o 220~240 V CA
Código descriptivo parte 1 MCD60527BT5S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD60527BT5S2X00CV2
Calculated Gross Weight 19.8
Calculated Net Weight [kg] 19
Material Gross Weight 20.3
Material Net Weight 19
Plant from Orderline B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality