MCD60034BT5S1X20CV2

136G8759

MODULOS DE CONTROL PROGRAMABLES

MCD60034BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Con contactor bypass int.
(0034) 34 A, (5) Trifásica 200-525 V CA
(S1) Tamaño de bastidor 1, (20) IP20
Control del voltaje: 110~120 V CA o 220~240 V CA
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: MCD60034BT5S1X20CV2

Detalles del producto

Peso bruto 4.8 kg
Peso neto 4.8 kg
Volume 17.468 l
EAN 5710108652593

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Product Group MCD Arrancadores suaves serie MCD
MCD Series 6 (6) Serie 600
Current Rating 0034 (0034) 34 A
Bypass B (B) Con contactor bypass int.
Fase T Trifásica
Mains Voltage 5 (5) Trifásica 200-525 V CA
Enclosure S1 (S1) Tamaño de bastidor 1
Performance X (X) Reservado
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV2 110~120 V CA o 220~240 V CA
Código descriptivo parte 1 MCD60034BT5S1X20CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Código de modelo 01 MCD60034BT5S1X20CV2
Peso bruto calculado [kg] 5.4
Peso neto calculado [kg] 4.8
Planta desde línea de pedidos B601
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality