134X1918
Serie FCP VLT DriveMotor
FCP_POWER_SIZE_N2K2, Trifásico 380-480 VAC
Estandar IP66/UL tipo 4X
RFI Clase A1/B Integrado
FCP_OPTION_A0
Tamaño Chasis: Bastidor MH2
El VLT® DriveMotor FCP 106 es un convertidor
independiente para ser montado en cualquier motor
de inducción o de magnetización permanente.
El FCP 106 proporciona un control eficiente de
los motores de 0,55 a 7,5 kW, con una amplia gama
de características de bomba y ventilador integradas de serie.
Nota: Solicite la placa del adaptador FCP 106 o
la placa de montaje en pared FCP 106 por separado como accesorios.