VA100X-3L-0031-2-X+BM1X-000060895

132L6074

VACON0100-3L-0031-2-X+LS60+FL06+A1181+FBIE+HMGR
VACON® 100X
31 AMP, 208-240 V CA
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 60 Hz
C2 Entorno comercial e industr
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP), Teclado gráfico
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: VACON0100-3L-0031-2-X+LS60+FL06+A1181+FBIE+HMGR

Detalles del producto

Peso bruto 15.65 kg
Peso neto 14.9 kg
Volume 0.378 hl
EAN 5714853455744

Vacon 100 X

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Categoría de productos VACON VACON®
Serie de productos 0100 VACON 100
Tipo de entrada -3L -3L
Intensidad -0031 31 amp.
DESCRIPCIÓN DE LA CORRIENTE 31 AMP
Tensión de red -2 208-240 V CA
Segmento -X Vacon 100X
Regional -R00 Internacional
Personalizado +BM1X Producto Vacon0100
Caja de terminales +TBOX Caja de terminales básica
Freno +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frecuencia +LS60 60 Hz
Medidas de pantalla +LSSI Unidades medida sist. métrico
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida
Paquete idiomas para firmware +FL06 Paquete idiomas:UK, CN, RU, KR
Firmware del sistema +F0072 Software del sistema GP
Niveles EMC +EMC2 C2 Entorno comercial e industr
Aprobación marina +E000 Sin aprobación marina
Aplicación +A1181 Aplicación especial solar
Selección FB interno +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Teclado +HMGR Teclado gráfico
Batería reloj en tiempo real +SRNO Sin batería reloj tiempo real
Tarjeta opcional ranura D +SD00 Sin opción
Tarjeta opcional ranura E +SE00 Sin opción
Equipo adicional A +Q000 Sin equipo adicional A
Equipo adicional B +Q000 Sin equipo adicional B
Equipo adicional C +Q000 Sin equipo adicional C
Embalaje de transporte +GSCB Material de embalaje estándar
Aprobación de UL +GAUL Aprobación de UL
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Aprobación de C-Tick +GACT Aprobación de C-Tick
Aprobación KC +GAKC Aprobación KC
Tamaño del bastidor MM5 MM 05
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 VACON0100-3L-0031-2-X
Modelcode02 +LS60
Modelcode03 +FL06
Modelcode04 +A1181+FBIE+HMGR
Código descriptivo parte 1 VA100X-3L-0031-2-X+BM1X
Código descriptivo parte 2 -000060895
Calculated Net Weight [kg] 14.9
Calculated Gross Weight [kg] 15.65
Dimensions WxHxD [mm] 233X367X214
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003
Help Counter 1
Material Gross Weight 15.65
Material Net Weight 14.9

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality