VA100X-3L-0023-4-X+BM1X-000000524

135U0579

CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES ELECTRICOS

VACON0100-3L-0023-4-X-R02
VACON® 100X
23 AMP, 380-480 V CA
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 60 Hz
EMC C4 Componente del sistema
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP), Teclado gráfico
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: VACON0100-3L-0023-4-X-R02

Detalles del producto

Peso bruto 15.9 kg
Peso neto 14.9 kg
Volume 0.378 hl
EAN 5710108868055

Vacon 100 X

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Categoría de productos VACON VACON®
Serie de productos 0100 VACON 100
Tipo de entrada -3L -3L
Intensidad -0023 23 amp.
DESCRIPCIÓN DE LA CORRIENTE 23 AMP
Tensión de red -4 380-480 V CA
Segmento -X Vacon 100X
Regional -R02 Norteamérica
Personalizado +BM1X Producto Vacon0100
Caja de terminales +TBOX Caja de terminales básica
Freno +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frecuencia +LS60 60 Hz
Medidas de pantalla +LSUS Unidades de medida de EE. UU.
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida
Paquete idiomas para firmware +FL03 Idioma: UK, ES, FR, IT, NL, PT
Firmware del sistema +F0072 Software del sistema GP
Niveles EMC +EMC4 EMC C4 Componente del sistema
Aprobación marina +E000 Sin aprobación marina
Aplicación +A0000 Sin aplicación especial
Selección FB interno +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Teclado +HMGR Teclado gráfico
Batería reloj en tiempo real +SRNO Sin batería reloj tiempo real
Tarjeta opcional ranura D +SD00 Sin opción
Tarjeta opcional ranura E +SE00 Sin opción
Equipo adicional A +Q000 Sin equipo adicional A
Equipo adicional B +Q000 Sin equipo adicional B
Equipo adicional C +QGLC Adapt. prensacab. cond. EE.UU.
Embalaje de transporte +GSCB Material de embalaje estándar
Aprobación de UL +GAUL Aprobación de UL
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Aprobación de C-Tick +GACT Aprobación de C-Tick
Aprobación KC +GAKC Aprobación KC
Tamaño del bastidor MM5 MM 05
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 VACON0100-3L-0023-4-X
Modelcode02 -R02
Código descriptivo parte 1 VA100X-3L-0023-4-X+BM1X
Código descriptivo parte 2 -000000524
Calculated Net Weight [kg] 14.9
Calculated Gross Weight [kg] 15.65
Dimensions WxHxD [mm] 233X367X214
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003
Help Counter 1
Material Gross Weight 15.9
Material Net Weight 14.9

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality