7DP-020552-000021696

136F0805

Este producto ha sido descatalogado.

NXP02055-A2H0SSS-

NXP02055-A2H0SSS-A1A3000000
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 205 amp.,IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 08
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP02055-A2H0SSS-A1A3000000

Detalles del producto

Peso bruto 59 kg
Peso neto 58 kg
Volume 0 l
EAN 5710108471781

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Corriente 0205 205 amp.
Teclado de control A Pantalla alfanumérica
Alojamiento 2 IP21/NEMA1
Niveles de emisiones EMC H CEI61800-3
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta S- Conexión directa/estándar
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLC Placa condu. pulgadas (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida de uso
Prefer. de idioma para docum. +DLUK Inglés
System Firmware +FNP02 System software NXP
Software license NONE no software license
Application +A000 No Special Application
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro de motor por defecto +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Homologación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR08 Bastidor 08
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-020552
Código descriptivo parte 2 -000021696
Salestext FR0802055-2H
Código de modelo 01 NXP02055-A2H0SSS-
Código de modelo 02 A1A3000000
Peso neto calculado [kg] 58
Peso bruto calculado [kg] 59
Motor Power Low Overload [kW] 110
Motor Power High Overload [kW] 90
Dimensions WxHxD [mm] 288X758X344
Intensidad continua (N.O.) [A] 205
Intensidad continua (H.O.)[A] 170
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stock Code 7DP-020552
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos D801
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality