7DP-00725T-000083901

132X2590

NXP00725-ATH1STV-A1A2A500E6+QGLM+FL21+APFIQ129+DPAP+DLSE
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 72 amp.,Soporte de montaje IP
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Sin opción
E Slot: (E6) Bus de campo - CANopen
Manual: Sueco
Bastidor 07
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP00725-ATH1STV-A1A2A500E6+QGLM+FL21+APFIQ129+DPAP+DLSE

Detalles del producto

Peso bruto 36 kg
Peso neto 35 kg
Volume 0 l
EAN 5715253174112

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) CSAPP Aplicac. específicas cliente
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica T Soporte de montaje
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Corriente 0072 72 amp.
Teclado de control A Pantalla alfanumérica
Alojamiento T Soporte de montaje IP
Niveles de emisiones EMC H CEI61800-3
Chopper de frenado 1 Chopper de frenado integrado
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta V- Con. directa c/tar. barnizadas
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLM Placa condu. métrica (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E E6 (E6) Bus de campo - CANopen
Paq. de idiomas para firmware +FL21 Id. fir.: UK,FI,SE,DK,DE,nórd.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Prefer. de idioma para docum. +DLSE Sueco
System Firmware +FNP02 System software NXP
Software license NONE no software license
Application +APFIQ129 Appl sw APFIQ129Vxx NXP
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro de motor por defecto +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Homologación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR07 Bastidor 07
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-00725T
Código descriptivo parte 2 -000083901
Salestext FR0700725-TH
Código de modelo 01 NXP00725-ATH1STV-
Código de modelo 02 A1A2A500E6+QGLM
Código de modelo 03 +FL21
Código de modelo 04 +APFIQ129
Código de modelo 05 +DPAP+DLSE
Peso neto calculado [kg] 35
Peso bruto calculado [kg] 36
Motor Power Low Overload [kW] 37
Motor Power High Overload [kW] 30
Dimensions WxHxD [mm] 237X591X257
Intensidad continua (N.O.) [A] 72
Intensidad continua (H.O.)[A] 61
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stock Code 7DP-00725T
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos D801
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality