7DP-004552-000020090

136F0072

Este producto ha sido descatalogado.

CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES ELECTRICOS

NXP00455-A2H1SSS-A1A3000000
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 45 amp.,IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 06
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP00455-A2H1SSS-A1A3000000

Detalles del producto

Peso bruto 19.5 kg
Peso neto 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5710108464462

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Corriente 0045 45 amp.
Teclado de control A Pantalla alfanumérica
Alojamiento 2 IP21/NEMA1
Niveles de emisiones EMC H CEI61800-3
Chopper de frenado 1 Chopper de frenado integrado
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta S- Conexión directa/estándar
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLC Placa condu. pulgadas (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida de uso
Prefer. de idioma para docum. +DLUK Inglés
System Firmware +FNP02 System software NXP
Software license NONE no software license
Application +A000 No Special Application
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro de motor por defecto +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Homologación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR06 Bastidor 06
Potencia de salida 22K 22 kW/30 HP
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-004552
Código descriptivo parte 2 -000020090
Salestext FR0600455-2H
Código de modelo 01 NXP00455-A2H1SSS-
Código de modelo 02 A1A3000000
Peso neto calculado [kg] 18.5
Peso bruto calculado [kg] 19.5
Motor Power Low Overload [kW] 22
Motor Power High Overload [kW] 18.5
Dimensions WxHxD [mm] 195X519X237
Intensidad continua (N.O.) [A] 46
Intensidad continua (H.O.)[A] 38
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DP-004552-116TA1
Stock Code 7DP-004552
comprobar si está completo OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality