135N1264
VACON0020-3L-0008-4-R02
Frequency Converter
VACON0020-3L-0008-4-R02MI03-0008-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrada de CA trifásica, 380-480 V CA
8 amp., IP20, Clase EMC 4
DBIN, 60 Hz, MI03
Other options according to Model code
VACON® 20 es un dispositivo de tamaño reducido y con función de
programación que lo convierte en uno de los convertidores de frecuencia
más fácilmente adaptables disponibles para aplicaciones OEM.
El VACON® 20 cuenta con una función de PLC integrada y conforme a lo
establecido en la norma CEI 61131-1 que permite ahorrar costes al
usuario. Para los fabricantes de máquinas o de equipos originales (OEM)
resulta fácil cambiar la lógica del software del convertidor de
frecuencia para que se adapte a sus necesidades de control específicas.
El VACON® 20 admite una amplia variedad de conexiones de bus de campo,
lo que permite una integración eficaz en máquinas, eliminando la
necesidad de puertas de enlace de bus de campo externas y conexiones
de E/S en paralelo. Con el módulo de copia opcional, las configuraciones
de parámetros se pueden copiar en el VACON® 20 durante la fase de
instalación sin la necesidad de potencia de red, lo que permite ahorrar
tiempo y esfuerzo.