VACON0020-3L-0005-4-X+QDSS

135N7658

Este producto ha sido descatalogado.

VACON0020-3L-0005-4-X+QDSS
VACON® 20 X
4,3 AMP, 380-480VCA
DBIN, Sin teclado
C2 Entorno comercial e industr, Bastidor 02 X
Other options according to Model code

Código de modelo: VACON0020-3L-0005-4-X+QDSS

Detalles del producto

Peso bruto 4.4 Kilogram
Peso neto 3.4 Kilogram
Volumen 20.631 Cubic decimeter
EAN 5710108978105

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Categoría de productos VACON VACON®
Serie de productos 0020 Vacon 020
Tipo de entrada -3L -3L
Intensidad -0005 5
DESCRIPCIÓN DE LA CORRIENTE 4,3 AMP 4,3 AMP
Tensión de red -4 380-480VCA
Segmento -X -X
Regional -R00 Internacional
Personalizado +BM25 Producto Vacon0020
Freno +DBIN DBIN
Firmware del sistema +F0117 Software de sist. multifunción
Tarjeta opcional ranura E +SE00 Sin opción
Aplicación +A0000 Ninguna aplicación adicional
Teclado +HMNO Sin teclado
Equipo adicional A +QDSS Solo interruptor principal
Equipo adicional B +Q000 Sin equipo adicional B
Caja de terminales +TQGA Prensacabl. term B sin freno
Frecuencia +LS50 50Hz
Medidas de pantalla +LSSI Unidades medida sist. métrico
Embalaje de transporte +GSCB Material de embalaje estándar
Niveles EMC +EMC2 C2 Entorno comercial e industr
Aprobación de UL +GAUL Aprobación de UL
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Aprobación de C-Tick +GACT Aprobación de C-Tick
Aprobación KC +GAKC Aprobación KC
Tamaño del bastidor MU2 Bastidor 02 X
Catálogo Producto NO_VIEW NO VIEW
Código descriptivo parte 1 VA20X-3L-0005-4-X+BM25
Código descriptivo parte 2 -000000175
Código de modelo 01 VACON0020-3L-0005-4-X
Código de modelo 03 +QDSS
Vista de producto (predet.) Global (Standard)
HELP CHAR 87D4586403948
Product Hierarchy 87D4586403948
STAT NO 03948
Calculated Net Weight [kg] 3.4
Calculated Gross Weight [kg] 3.9
Dimensions WxHxD [mm] 170 X 295 X 154 170 X 295 X 154
Calculated Package Weight 0.5
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality