Compresor alternativo, BD35F

101Z0200

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 12-24/DC 110-220/1/60

Detalles del producto

Peso bruto 4.257 Kg
Peso neto 4.257 Kg
Volume 5.186 Liter
EAN 5702428840118

 

Aceite POE
Altura de conexión de descarga [mm] 38 mm
Altura de la conexión a proceso [mm] 81 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 81 mm
Altura desde la placa base [mm] 91 mm
Altura total [mm] 96 mm
Anchura [mm] 100 mm
Aplicaciones HBP
LBP
MBP
Cantidad de aceite [cm3] 150 cm³
Carga de refrigerante [kg] [Max] 0.3 kg
Color Negro
Comentarios sobre la conexión de descarga Tapa de Al
Comentarios sobre la conexión de proceso Tapa de Al
Control de capacidad Velocidad fija
Código de configuración Individual
Description BD35F
Diámetro de la conexión a proceso [mm] 6.2 mm
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] 6.2 mm
Diámetro de la conexión de descarga [mm] 5 mm
Economizador No
Family BD
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] DC-12V
Fuente de alimentación del compresor [V] 12-24/DC 110-220/1/60
Grupo de productos Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Inyección de líquido No
Longitud. [mm] 178 mm
Material de la conexión de aspiración Acero chapado en Cu
Material de la conexión de descarga Acero chapado en Cu
Material de la conexión de proceso Acero chapado en Cu
Model number BD35F
N.º de fases (compresor) 0
Product Name Description Reciprocating compressor BD
Refrigerante(s) R134a
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 2.2
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tecnología Alternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] 135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] 125 °C
Tensión, c.c. [V] [Max] 24 V
Tensión, c.c. [V] [Min] 12 V
Tipo BD35
Tipo de motor DC/PM
Técnica de la marca Compresor alternativo
Unidades de empaquetadura 150
Uso de segmento Refrigeración HT
Refrigeración LT
Refrigeración MT
Valor alto del rango de tensión c.c [V] 31 V
Valor bajo del rango de tensión c.c [V] 9 V
Volumen de gas libre [cm3] 870 cm³
Volumen desplazam. [cm3] 2 cm³
Ángulo de la conexión de aspiración [°] 40 °
Ángulo de la conexión de descarga [°] 21 °
Ángulo de la conexión de proceso 45 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality