Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 29 producto(s)
Válvula motorizada, ICMTS 20 A33, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 0.200, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0
Válvula motorizada, ICMTS 20A, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 0.600, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0
Válvula motorizada, ICMTS 20B, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 2.400, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0
Válvula motorizada, ICMTS 20C, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 4.600, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0
Válvula de regulación eléctrica, CCMT 2
Refrigerante(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 0.170, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1