Válvulas de solenoide, para amoníaco y refrigerantes fluorados

Se muestra(n) 21 producto(s)

Válvula solenoide, EVRA 3

Nombre de producto: Válvula solenoide, Tipo: EVRA 3, Función: NC, Tipo conex. entrada: Brida, Tipo conex. salida: Brida, Opción de funcionamiento manual: No

Válvula solenoide, EVRS 3

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Opción de funcionamiento manual: No, Valor Cv [gal/min]: 0.270, Valor Kv [m³/h]: 0.230

Válvula solenoide, EVRS 3

Función: NC, Tipo conex. entrada: Rosca, Tipo conex. salida: Rosca, Opción de funcionamiento manual: No, Valor Cv [gal/min]: 0.270, Valor Kv [m³/h]: 0.230

Válvula solenoide, EVRST 10

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Opción de funcionamiento manual: Sí, Valor Cv [gal/min]: 1.700, Valor Kv [m³/h]: 1.500

Válvula solenoide, EVRS 15

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Opción de funcionamiento manual: Sí, Valor Cv [gal/min]: 3.100, Valor Kv [m³/h]: 2.700

Ver: