SCA-X 65, Dirección: Paso recto, Norma de conexión: ASME B 36.10 SCHEDULE 40

148X1437

Detalles del producto

Peso bruto 62.76 Kilogram
Peso neto 41.46 Kilogram
Volumen 0.777 Liter
EAN 5715162694091

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Descripción del producto Válvula de cierre y retención
Dirección Paso recto
Finura de la armadura [µm] 500 µm
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Regionally specified kits
In scope of WEEE and contain batteries No
Nombre de producto Check and Stop valve
Norma de conexión ASME B 36.10 SCHEDULE 40
Tamaño de conexión [in] 1/2 in
Tamaño de la malla [Mesh] 38 Mesh
Tipo SCA-X 65
Tipo de conexión Soldar acero a tope
Versión filtro Versión estándar

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality