Válvula motorizada, ICM 32-B, Acero

027H3005

Tamaño de conexión de salida [mm]: 32.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 32.0, Tipo conex. entrada: Manguitos soldar acero, Tipo conex. salida: Manguitos soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 17.000

Detalles del producto

Peso bruto 5.546 Kg
Peso neto 5.193 Kg
Volume 7.644 Liter
EAN 5702428236089

 

Accesorios de productos Accesorios ICAD
Accesorios ICM / ICS / ICLX
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría II
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Descripción del producto Válvula motorizada
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Funcionamiento de la válvula Motorizado
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Marca ICV Flexline
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Nombre del archivo de homologación UL VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del programa de piezas ICM
Norma de conexión ASME B 16.11
Opción de funcionamiento manual Mediante ajuste ICAD
Mediante herramienta multiusos
OPD máx. [bar] 52 bar
OPD máx. [psig] 702 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 65 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 943 psig
Product Name Description Válvula motorizada
Recubrimiento de la superficie Zn (TLP)
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
Reparable Repuestos ICM / ICS / ICLX
Sistema de actuador Motor ICAD, acoplamiento magnético
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 1 1/4 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 32 mm
Tamaño de conexión de salida [in] 1 1/4 in
Tamaño de conexión de salida [mm] 32 mm
Tapa superior Actuador
Tiempo de apertura/cierre [s] 8 s
Tipo ICM 32-B
Tipo conex. entrada Manguitos soldar acero
Tipo conex. salida Manguitos soldar acero
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 20 gal/min
Valor Kv [m³/h] 17 m³/h
Versión válvula Versión estándar

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality