Válvula de cierre de bola, GBCT 18s
Válvula de cierre de bola, GBCT 18s

009L6419

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF

Detalles del producto

Peso bruto 0.85 kg
Peso neto 0.66 kg
EAN 5702428559379

 

Cantidad por formato de embalaje 16 pc
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
Equipamiento Cap w. wire seal
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Válvulas de cierre y regulación
Homologación CE
LISTADO POR C UL US
EAC
Indicador de sentido de flujo Flecha en dos direcciones grabada con láser
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 149 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 300 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
Nombre de la familia de productos GBCT
Nombre de producto Válvula de cierre de bola
Presión de prueba Max. [bar] 200 bar
Presión de prueba máx. [psig] 2900 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 140 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 2031 psig
Puerto acceso No
Refrigerante(s) R744
Tamaño entrada [in] 3/4 in
Tamaño salida [in] 3/4 in
Tipo GBCT 18s
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UL approved refrigerants R744
Valor Cv [gal/min] 19 gal/min
Valor Kv [m³/h] 16.4 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality