Accesorios de productos |
Accesorios de válvulas BM/GBC |
Cantidad por formato de embalaje |
4 Uds. |
Categoría |
I |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dirección |
Paso recto |
Dirección del caudal |
Bi-flow |
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición |
Yes |
Equipamiento |
Cap w. wire seal |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de productos |
Shut-off and regulating valves |
Homologación |
LISTADO POR C UL US CE EAC UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de sentido de flujo |
Estampado, flecha en dos direcciones |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
100 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
212 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-40 °F |
Material de conexión |
Cobre |
Material del cuerpo |
Latón |
Max. media temp. Oil free [°C] |
80 °C |
N.° de expediente SCIP |
4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
Opción de montaje de panel |
M6 × 1.0 (2 PC) |
Presión de trabajo máx. [bar] |
45 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
650 psig |
Product Name Description |
Válvula de cierre de bola |
Puerto acceso |
No |
Refrigerante(s) |
R134a R22/R407C R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R449B R515B R1234ze(E) R404A/R507A R463A R1234yf R32 R452B R454A R454B R454C R455A R516A R290 |
Refrigerantes homologados por UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R1234yf R1234ze(E) R32 R452B R454A R454B R454C R455A R463A R516A R290 |
Refrigerantes libres de aceite |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Reparable |
Repuestos de válvulas BM/GBC |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño entrada [in] |
1 5/8 in |
Tamaño salida [in] |
1 5/8 in |
Tipo |
GBC 42s |
Tipo conex. entrada |
Soldar, ODF |
Tipo conex. salida |
Soldar, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor Cv [gal/min] |
155.78 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
134.76 m³/h |