Brida, 125 mm, Soldar acero a tope
027F2124
Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: PM 100; PML 100; PMLX 100
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: PM 100; PML 100; PMLX 100
Peso bruto | 17.5 kg |
Peso neto | 16.47 kg |
EAN | 5702422104278 |
Peso bruto | 17.5 kg |
Peso neto | 16.47 kg |
EAN | 5702422104278 |
Cantidad por formato de embalaje | 1 pc |
Diseño brida | Lengua |
Especif. material | Acero |
Forma de la brida | Redondo |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Grupo de productos | Flanges |
Nombre de producto | Flange set |
Norma de conexión | EN 10220 |
Piezas incluídas | 2 bridas |
Tamaño conexión [mm] | 125 mm |
Tamaño de conexión [in] | 5 in |
Tipo | Brida |
Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
Utilizado para el producto |
PM 100 PML 100 PMLX 100 |
Versión de brida | 14.0 B |
Cantidad por formato de embalaje | 1 pc |
Diseño brida | Lengua |
Especif. material | Acero |
Forma de la brida | Redondo |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Grupo de productos | Flanges |
Nombre de producto | Flange set |
Norma de conexión | EN 10220 |
Piezas incluídas | 2 bridas |
Tamaño conexión [mm] | 125 mm |
Tamaño de conexión [in] | 5 in |
Tipo | Brida |
Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
Utilizado para el producto |
PM 100 PML 100 PMLX 100 |
Versión de brida | 14.0 B |