Administrador de sistemas, AK-SM 810
Administrador de sistemas, AK-SM 810

080Z4006

Función: Registro de datos, sin Pantalla, Área de aplicación: Licencia de refrigeración, Grado de protección de la carcasa: IP20, Tipo de controlador: Administrador de sistemas

Detalles del producto

Peso bruto 1.99 kg
Peso neto 1.44 kg
EAN 5702428996426

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Cantidad por formato de embalaje 1 pc
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función Registro de datos, sin Pantalla
Grado de protección de la carcasa IP20
Grupo de productos Soluciones de monitorización
Homologación LISTADO POR C UL US
C-TICK
CE
CMIM
Idioma del producto Chino
Checo
Danés
Holandés
Inglés
Francés
Alemán
Húngaro
Italiano
Polaco
Portugués
Ruso
Español
Más información sin pantalla y teclado
Nombre de producto Administrador de sistemas
Pantalla en parte frontal No
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 2 pc
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 100 V
Tipo AK-SM 810
Tipo de comunicación ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Tipo de controlador Administrador de sistemas
Área de aplicación Licencia de refrigeración

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality