Administrador de sistemas, AK-SM 720
Administrador de sistemas, AK-SM 720

080Z8513

Tipo de controlador: Administrador de sistemas, Área de aplicación: Monitor, alarma, Tipo de comunicación: LON; MODBUS; RS232; TCP/IP

Detalles del producto

Peso bruto 0.97 kg
Peso neto 0.65 kg
EAN 5702428134422

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Entrada analogica 11 Uds.
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función Monitorización de alarma, registro de datos
Grupo de productos Soluciones de monitorización
Homologación C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Idioma del producto Danés
Inglés
Finlandés
Swedish
Más información Optimización de Po, Func. Master Control
Nombre de producto Administrador de sistemas
Pantalla en parte frontal No
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 8 Uds.
Supply voltage [V] DC 24 V
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tipo AK-SM 720
Tipo de comunicación LON
MODBUS
RS232
TCP/IP
Tipo de controlador Administrador de sistemas
Área de aplicación Monitor, alarma

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios