Administrador de sistemas, AK-SM 350
080Z8502
Tipo de controlador: Administrador de sistemas, Área de aplicación: Monitor, alarma, Tipo de comunicación: LON; MODBUS; RS232; TCP/IP; TP BUS
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tipo de controlador: Administrador de sistemas, Área de aplicación: Monitor, alarma, Tipo de comunicación: LON; MODBUS; RS232; TCP/IP; TP BUS
Peso bruto | 2.13 kg |
Peso neto | 1.6 kg |
EAN | 5702428134439 |
Peso bruto | 2.13 kg |
Peso neto | 1.6 kg |
EAN | 5702428134439 |
Accesorios de productos | Electron. control accessories |
Cantidad por formato de embalaje | 1 pc |
Entrada analogica | 16 pc |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
Función | Registro de datos, unidad de monitorización |
Grupo de productos | Soluciones de monitorización |
Homologación |
C-TICK CE EAC LLC CDC TYSK |
Idioma del producto |
Americano Inglés Portugués Español |
Más información | Optimización de Po |
Nombre de producto | Administrador de sistemas |
Pantalla en parte frontal | Sí |
Reparable | No |
Salidas digitales (DO) [uds.] | 2 pc |
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 230 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 115 V |
Tipo | AK-SM 350 |
Tipo de comunicación |
LON MODBUS RS232 TCP/IP TP BUS |
Tipo de controlador | Administrador de sistemas |
Área de aplicación | Monitor, alarma |
Accesorios de productos | Electron. control accessories |
Cantidad por formato de embalaje | 1 pc |
Entrada analogica | 16 pc |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
Función | Registro de datos, unidad de monitorización |
Grupo de productos | Soluciones de monitorización |
Homologación |
C-TICK CE EAC LLC CDC TYSK |
Idioma del producto |
Americano Inglés Portugués Español |
Más información | Optimización de Po |
Nombre de producto | Administrador de sistemas |
Pantalla en parte frontal | Sí |
Reparable | No |
Salidas digitales (DO) [uds.] | 2 pc |
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 230 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 115 V |
Tipo | AK-SM 350 |
Tipo de comunicación |
LON MODBUS RS232 TCP/IP TP BUS |
Tipo de controlador | Administrador de sistemas |
Área de aplicación | Monitor, alarma |