Controlador en expositor/cámara (EEV), AK-CC 550A
Controlador en expositor/cámara (EEV), AK-CC 550A

084B8030

Nombre de producto: Controlador en expositor/cámara (EEV), Tipo: AK-CC 550A, Función: AKV, Pe, Multiapli., 5 relé, Tipo de controlador: Controlador en expositor/cámara (AKV)

Detalles del producto

Peso bruto 0.66 kg
Peso neto 0.43 kg
EAN 5702423286379

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
Características del producto Conforme con CO2
Señal Pe
S2 control de inyección
Conexión del sensor Terminal roscado
Consumo eléctrico [VA] 5 VA
Display - opciones EKA 163A
EKA 163B
EKA 164A
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función AKV, Pe, Multiapli., 5 relé
Grupo de productos Evaporador y control de cámara
Homologación C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
LLC CDC TYSK
CMIM
Nombre de producto Controlador en expositor/cámara (EEV)
Número de evaporadores máx. 1 Uds.
Pantalla en parte frontal
Producto igual 084B8130
Reparable No
Soporte de sensor de temp. PTC 1000
Pt 1000
Soporte transmisor de presión RATIOMÉTRICA
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tensión de salida [V] CA 230 V
Tipo AK-CC 550A
Tipo de comunicación MODBUS
LON opcional
MODBUS opcional
DANBUSS opcional
Tipo de controlador Controlador en expositor/cámara (AKV)
Tipo salida válvula AKV (EEV)
Área de aplicación Control de refrigeración

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios