Compresor scroll, MLZ048T2LC9
Compresor scroll, MLZ048T2LC9

120U8050

Refrigerantes: R134a; R22; R404A, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 200-220/3/50 208-230/3/60

Existe una versión mejorada para este producto. Danfoss recomienda que investigue.
Reemplazo

Detalles del producto

Peso bruto 43.37 kg
Peso neto 40.31 kg
EAN 5702428226813

 

Aceite PVE
Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 422 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 280 mm
Altura total [mm] 455 mm
Aprobación estándar CE
UL
Capacidad de refrigeración nominal a 50 Hz 11.1 kW
Capacidad de refrigeración nominal a 60 Hz 14.1 kW
Carga de aceite [L] 1.57 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 5.44 kg
Clase de protección IP IP22
Color Negro
Conexiones eléctricas Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Control de capacidad Velocidad fija
Código de configuración Individual
Descripción MLZ048T2
Designación Compressor
Diámetro [mm] 184 mm
Drenaje de aceite 1/4'' roscar
Economizador No
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual/pallet
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] 200-220/3/50 208-230/3/60
Igualación de aceite None
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
LRA 190 A
MCC 37 A
Montaje del visor Roscado
Máxima presión del lado de alta (Ps) 31.1 bar
Máxima presión del lado de baja (Ps) 26.2 bar
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 0XR6025B-3
Número de modelo MLZ048T2LC9
Par de la conexión a tierra [Nm] 2 Nm
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 Nm
Par del visor [Nm] 53 Nm
Peso del embalaje [Kg] 40 kg
Protección de motor Protector de sobrecarga interno
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP None
Referencias de aceite 320HV
Refrigerantes R134a
R22
R404A
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm] 0.44 Ohm
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm] 0.43 Ohm
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm] 0.43 Ohm
RLA 23.7 A
Soporte incorporado Kit de montaje con amortiguadores y manguitos
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 3/4 in
Tecnología Scroll
Tipo MLZ
Tipo de conexión Soldar cobre
Técnica de la marca Compresor scroll
Unidades de empaquetadura 16
Uso de segmento Refrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 220 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 230 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 242 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 200 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 208 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 180 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 187 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidad [cP] 68 cP
Volumen desplazam. [cm3] 107.48 cm³
Válvula de alivio 32 bar

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality