Compresor scroll, MLZ015T1LP9
Compresor scroll, MLZ015T1LP9

120U8058

Refrigerantes: R134a; R22; R404A; R407C, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 208-230/1/60

Existe una versión mejorada para este producto. Danfoss recomienda que investigue.
Reemplazo

Detalles del producto

Peso bruto 31.07 kg
Peso neto 30.17 kg
EAN 5702428255417

 

Aceite PVE
Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 379 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 250 mm
Altura total [mm] 412 mm
Aprobación estándar CE
UL
Capacidad de refrigeración nominal a 60 Hz 4.2 kW
Capacidad del condensador A 45 µF
Capacidad del condensador B 145-175 µF
Carga de aceite [L] 1.06 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 3.63 kg
Clase de protección IP IP22
Color Negro
Conexiones eléctricas Pala
Control de capacidad Velocidad fija
Código de configuración Individual
Descripción MLZ015T1
Designación Compressor
Diámetro [mm] 165 mm
Drenaje de aceite 1/4'' roscar
Economizador No
Fase 1
Formato de empaquetado Paquete individual/pallet
Frecuencia [Hz] 60
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] 208-230/1/60
Igualación de aceite None
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
LRA 69 A
MCC 19 A
Montaje del visor Roscado
Máxima presión del lado de alta (Ps) 31.1 bar
Máxima presión del lado de baja (Ps) 26.2 bar
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 0XC6300B-1
Número de modelo MLZ015T1LP9
Par del visor [Nm] 53 Nm
Protección de motor Protector de sobrecarga interno
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP None
Referencias de aceite 160HV
Refrigerantes R134a
R22
R404A
R407C
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] 1.7 Ohm
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 0.84 Ohm
RLA 12.2 A
Soporte incorporado Kit de montaje con amortiguadores y manguitos
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 3/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tecnología Scroll
Tensión del condensador A [V] 370 V
Tensión del condensador B [V] 330 V
Tipo MLZ
Tipo de conexión Soldar cobre
Técnica de la marca Compresor scroll
Unidades de empaquetadura 16
Uso de segmento Refrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 0 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 230 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 0 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 0 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 208 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 0 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 187 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 0 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen desplazam. [cm3] 33.77 cm³
Válvula de alivio 32 bar

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality